PT 4-WE/3
-
Doorvoerklem
3044908
Doorvoerklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Productdetails
| Montage-instructie | afstand tot andere geleidende oppervlakken: minimaal 5 mm |
| Producttype | Aansluitklem |
| Productfamilie | PT 4-WE |
| aantal polen | 3 |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Aantal Aansluitingen | 6 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 14 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm², stug) |
| nominale spanning | 500 V |
| Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 20,5 mm |
| Hoogte | 26,6 mm |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| wanddikte | 1 mm ... 2,5 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,15 kA |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,3 kA |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,5 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 1 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 0,58g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 3044908 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE6112 |
| Productcode | BE6112 |
| GTIN | 4055626245584 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,592 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,592 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
PAI-4 - Testadapter 3030925
Uw voordelen
Eenvoudige blokvorming met vergrendelnokvarianten
CLIPLINE complete-toebehoren voor het eenvoudig doorverbinden, testen en coderen
Aders eenvoudig aansluiten dankzij de snelle push-in-veerdrukaansluiting
Hoge flexibiliteit door rijgbare klemmen
Automatische compensatie voor de wanddikte door het in de klembehuizing opgenomen verstevigingselement
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem