PT 4-WE/19 - Doorvoerklem
3044924

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Doorvoerklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige blokvorming met vergrendelnokvarianten
Hoge flexibiliteit door rijgbare klemmen
CLIPLINE complete-toebehoren voor het eenvoudig doorverbinden, testen en coderen
Aders eenvoudig aansluiten dankzij de snelle push-in-veerdrukaansluiting
Automatische compensatie voor de wanddikte door het in de klembehuizing opgenomen verstevigingselement