HCC 4-CLT-NS35 SET
-
Basiselement overspanningsbeveiliging
1279180
Basiselement overspanningsbeveiliging, voor overspanningsbeveiliging CLIXTRAB geschikt voor serie HCC 4, nominale spanning: 400 V, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige integratie van de CLIXTRAB-overspanningsbeveiliging in bestaande HCC 4-aansluitingen
De HCC 4-CLT-NS35 SET bestaat uit vijf klemmen voor een 10-polig HCC 4-systeem
Het geïntegreerde aardingscontact kan met drijvende isolatiesystemen worden gebruikt