GE 35/1 - Apparatenklem
3071082

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Apparatenklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilig
Montage met twee schroeven per blok