GE 10/2-BA BU - Apparatenklem
2701574

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Apparatenklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten