GE 10/2
-
Apparatenklem
3071049
Apparatenklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vingeraanrakingsveilig
Montage met twee schroeven per blok