G 5/ 2 DIO SO BU - Apparatenklem
3022247

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Apparatenklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten