SFL (2,8-0,8)D32
-
Female connector strip
2285302
19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 32, artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), rastermaat: 0 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
de ruimtebesparende, genormeerde vlakstekeraansluiting maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk