Onze perfecte teams: productcombinaties met toegevoegde waarde Combineer en profiteer: elk van onze Power Reliability-producten zorgt afzonderlijk voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. In combinatie bieden ze nog meer voordelen. Ontdek hier productcombinaties voor nog meer transparantie van gegevens, hogere bescherming, intelligent belastingsmanagement, eenvoudige energiemonitoring en intelligent accumanagement.
QUINT POWER-voeding en PLT-SEC-overspanningsbeveiliging
Optimaal op elkaar afgestemd – dubbele levensduur van de voeding Het perfecte team: QUINT POWER-voeding en PLT-SEC-overspanningsbeveiliging
De optimaal op elkaar afgestemde combinatie van de eenfasige overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC en de voedingen QUINT POWER biedt ook bij extreme omgevingsomstandigheden een maximale bescherming van uw installatie.
Uw voordelen
- Tot tien keer hogere bescherming van de voeding tegen overspanningen
- Dubbele verwachte levensduur van de voeding
- Hoge planningszekerheid uitgebreide garantie
QUINT POWER-voeding en CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Eén interface – volledige transparantie van gegevens voor een betrouwbaar 24 V-systeem Het perfecte team: QUINT POWER-voeding en CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Combineer de QUINT POWER-voeding met het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC en profiteer van de voordelen van de systeemintegratie. Via een centrale interface voor QUINT POWER en CAPAROC is een eenvoudige en voordelige integratie van de voeding in het netwerkprotocol van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars mogelijk:
- De PROFINET-interface maakt volledige transparantie en toegang tot het volledige systeem mogelijk.
- Een webserver biedt ter plaatse toegang tot de bedrijfstoestanden, foutmeldingen en instellingsdetails van de systeemoplossing.
Uw voordelen
- Overdracht van alle relevante bedrijfsgegevens via het beveiligingssysteem per veldbus aan de besturing
- Eenvoudige integratie in de besturing dankzij geprefabriceerde functieblokken
- Volledige transparantie van bedrijfsgegevens, van de ingang tot de individuele zekering
- Stilstandtijden worden tot een minimum beperkt
De voedingsoplossing biedt een volledige dataconsistentie van de primaire zijde tot de beschermde verbruikerkringen.
TRIO POWER voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar
Voeden en beveiligen in één apparaat – voor intelligent belastingsmanagement Het perfecte team: TRIO POWER-voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar
De TRIO POWER-voeding combineert de functie van voeding en apparaatbeveiliging in één ruimtebesparende behuizing.
Uw voordelen
- Voeden en beschermen in één apparaat door geïntegreerde, meerkanaals apparaatbeveiliging
- Lage installatiekosten door 70% minder bekabelings- en montagekosten
- Eenvoudige inbedrijfstelling door handmatige bediening of parametrering via IO-Link
- Hoge beschikbaarheid door geprioriteerd belastingsmanagement met intelligente zelfbewaking
- Ruimtebesparend dankzij geringe bouwbreedte en rijgbaarheid
QUINT DC UPS en accumodule
Intelligent accumanagement – minimale inspanning, maximale levensduur Het perfecte team: QUINT DC UPS en accumodule
De intelligente QUINT DC UPS met IQ Technology bewaakt en optimaliseert de accumodule, reduceert onderhoud en zorgt voor een hogere beschikbaarheid van uw installaties. De optimaal aangepaste laadkarakteristiek maximaliseert bovendien de levensduur van de automatisch herkende accumodule.
Met behulp van de geïntegreerde Ethernet-interface kunt u de UPS eenvoudig in bestaande, industriële netwerken integreren.
Uw voordelen
- Analyse van State of Health (SOH) en State of Charge (SOC) door het intelligente accumanagementsysteem (BMS)
- Automatische herkenning van de accucapaciteiten en technologieën (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
- Monitoring van uitgangsstroom en -spanning alsmede handmatige bij- en uitschakeling van de installatie
- SFB Technology zorgt ervoor dat standaard schakelaars selectief worden aangesproken, parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
EMpro-energiemeetmodule en Rogowski-spoel
Plug-and-play energiemonitoring – de oplossing voor het bestaande systeem Het perfecte team: EMpro-energiemeetmodule en Rogowski-spoel
De combinatie van een multifunctionele EMpro-energiemeetmodule en de Rogowski-spoel kan in alle standaard toepassingen in slechts een paar eenvoudige stappen achteraf worden ingebouwd. De geregistreerde energiegegevens kunnen eenvoudig in bovengeschikte systemen worden geïntegreerd.
Uw voordelen
- In slechts drie stappen energie meten, dankzij de intuïtieve installatie-wizard
- Bedradings- en configuratietijd besparen dankzij de directe aansluiting van normaal verkrijgbare Rogowski-spoelen
- Eenvoudige inbedrijfstelling en service dankzij slimme webserver- en displayfuncties
- Snelle integratie in besturings- en beheersystemen door toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services