Save the date: Light + Building 2026

8. - 13 maart 2026 in Frankfurt am Main
Personen uit de sectoren bouwplanning, elektro-installatie en vastgoedexploitatie

Light + Building 2026

Duurzame gebouwen in de focus: vandaag al voor morgen plannen, installeren en exploiteren.

We nemen u mee op reis naar duurzame gebouwen - live vanaf 8 - 13 maart 2026 op onze beursstand (hal 11.0 stand D74) op de Light + Building 2026.

Naast boeiende onderwerpen met betrekking tot ESG-conformiteit, CO2-reductie en het efficiënte gebruik van doordachte producten, kunt u ook kennismaken met de duurzame exploitatie van gebouwen.

Voor een ontspannen bezoek aan de beurs ontvangt u van ons een gratis ticketcode voor toegang tot de beurs. U kunt nu ook van de gelegenheid gebruikmaken om een afspraak te maken voor een rondleiding over de stand en u samen met onze experts ter plaatse verder verdiepen in de wereld van duurzame gebouwen.

Wat u kunt verwachten in hal 11.0 op stand D74 Ontdek onze thematische hoogtepunten en aandachtspunten door op de beursstand te klikken.

Interactieve beeldkaart: Beursstand van Phoenix Contact op de Light + Building
Duurzame gebouwen plannen
Ontdek ons gebouwbeheersysteem Emalytics op basis van het Niagara Framework, een interoperabel framework dat een open platform biedt voor gebouwenautomatisering en end-to-end integratie mogelijk maakt via gestandaardiseerde interfaces en datamodellen zoals EPLAN of BACtwin. U vindt hier ook softwaregereedschap voor het plannen en markeren van elektro-installaties, zoals PROJECT complete en onze producten voor planning.
Duurzame gebouwen plannen
Producten eenvoudig installeren
Ervaar interessante nieuwe producten in DIN-railformaat: de nieuwe bromvrije installatiecontactors in de CBL-serie zorgen voor betrouwbaar en efficiënt schakelen van hoge belastingsstromen. Het productenprogramma wordt aangevuld met toevoegingen aan de Catan-familie van gebouwenbesturing met innovatieve softwareoplossingen voor gebouwenautomatisering, energiebeheer en smart home-toepassingen. Bovendien wacht onze nieuwe overspanningsbeveiliging van de FLT-SEC-ZP2-productfamilie op u met geïntegreerde spanningsaftakking voor gebruik in de aansluitruimte aan netzijde, de modulaire Ethernet-Gateway van de PLC-INTERFACE-productfamilie, en die dankzij de compatibiliteit met gevestigde besturingssoftware met maximale flexibiliteit voor eenvoudige toepassingen met tot en met 56 IO-kanalen biedt en onze oplossingen voor § 14a van de EnWG. Ontdek bovendien beproefde hoogtepunten zoals de voedingen uit de STEP POWER-productfamilie voor KNX-, USB- en PoE-toepassingen, mobiele markeersystemen, veelzijdige gereedschappen en klemmen met verschillende aansluittechnieken.
Producten eenvoudig installeren
Gebouwen efficiënt exploiteren
Hier vindt u interessante informatie over decarbonisatiestrategieën voor de energie geoptimaliseerde exploitatie van gebouwen, over het probleemloze gebruik van gelijkstroom in gebouwen en over de duurzame en gegevensondersteunde gebouwenexploitatie van morgen.
Gebouwen efficiënt exploiteren
Catering
Voor uw fysieke welzijn vindt u hier diverse snacks en drankjes.
Catering
Ampère-arena
Stel uw vaardigheden op de proef in onze aansluiting-challenge en win aantrekkelijke prijzen voor alle aspecten van elektro-installatie.
Ampère-arena

Vandaag al plannen, installeren en exploiteren voor morgen


Vandaag al plannen voor morgen

Met gebouwplanning legt u de basis voor een duurzame toekomst en een efficiënte gebouwexploitatie. Dit kan echter alleen worden bereikt door middel van een integrale en sectoroverstijgende planning, zoals Sebastian Palmer, hoofd Vertical Market Building Technology, ons vertelt.

Vandaag al voor morgen installeren

Efficiënt gebruik van doordachte producten. Axel Rüther, Product Marketing Manager System Protection Technologies, legt uit hoe ook onze producten voor de schakelkast bijdragen aan duurzame gebouwen.

Vandaag al voor morgen exploiteren

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de CO₂-uitstoot in Duitsland. Hoe kunnen we onze gebouwen toekomstbestendiger maken? Lena Kuhlmann, Marketing Manager Vertical Market Building Technology, geeft in dit opzicht de eerste impulsen.

Uitzicht door een ruit op een gebouw omringd door bomen

De toekomst van gebouwen begint nu

De All Electric Society beschrijft een wereld waarin CO₂-neutrale energie altijd en overal in voldoende hoeveelheden beschikbaar is. Maar waarom zouden we wachten op toekomstige ontwikkelingen, wanneer we nu al vele technische oplossingen tot onze beschikking hebben om een duurzame toekomst te realiseren?

Sectorkoppeling is al realiteit in moderne gebouwen – of het nu gaat om een PV-installatie op het dak, een warmte-krachtkoppelingcentrale in de kelder of laadpalen voor de deur: van opwekking, omzetting, opslag en verdeling tot en met geoptimaliseerd energiegebruik tonen wij u onze technologische oplossingen voor deze toekomst en brengen de All Electric Society voor u tot leven. Bent u er klaar voor?

Beursstand van Phoenix Contact

Routebeschrijving, hal- en standplattegrond

Het terrein van de Frankfurter Messe is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en de auto. Plan uw route direct naar 'Rebstock', de parkeergarage van de beurs.