MINT Telecontrole - Fluvius, Ores & Elia (klasse B)

01-10-2026 | 09:00 - 16:00
MINT

In deze opleiding leer je stap voor stap hoe je een MINT-installatie telecontrole-klaar maakt en krijg je een helder inzicht in de vereisten van de netbeheerders.

Deze opleiding is onderdeel van het MINT opleidingstraject en biedt een praktisch en compleet overzicht van telecontrole binnen MINT. Je leert werken met de essentiële protocollen, architectuur en workflows om een installatie conform op te leveren richting Fluvius, Ores en Elia (klasse B).

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding richt zich tot professionals die energie- en flexibiliteitsprojecten opleveren die onderworpen zijn aan telecontrole-vereisten, waaronder:
✓ System integrators
✓ Energy engineers / EMS-engineers
✓ Application engineers
✓ Technische consultants energie & e-mobility
✓ Partners die telecontrole-projecten willen opleveren richting Fluvius, Ores of Elia

Vereiste voorkennis

Voor deze opleiding is een basiskennis van MINT Core vereist.
✓ Je kan werken met MINT Core-configuraties binnen PLCnext Engineer
✓ Je begrijpt de architecturale opbouw van MINT en hoe assets worden gemodelleerd
✓ Je hebt de MINT Core + Advanced opleiding gevolgd, of beschikt over gelijkwaardige praktijkervaring

Resultaat van de opleiding

Na deze opleiding beschik je over een sterke en toepasbare basis om telecontrole-projecten zelfstandig op te leveren:
✓ zelfstandig een MINT-installatie telecontrole-klaar configureren voor Fluvius, Ores of Elia (klasse B)
✓ het IEC 104-protocol en de netbeheerdersvereisten correct toepassen
✓ een RTU correct integreren en testen

Inschrijven voor deze opleiding?

Wil je deelnemen aan de MINT Telecontrole - Fluvius, Ores & Elia (klasse B) opleiding? Schrijf je dan eenvoudig in via de knop ‘Inschrijven’ rechtsbovenaan deze pagina.

Plaats: Zaventem, België
Datum: 01-10-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Contact
Phoenix Contact Academy
Phoenix Contact Academy