Uw toepassingen – onze oplossingen
Intelligent geautomatiseerde gebouwen zijn onmogelijk zonder besturingen of human-machine interfaces (HMI). In het samenspel met sensoren en actoren zorgen ze voor de registratie en weergave van bedrijfstoestanden, of voor de automatische besturing van ruimtefuncties zoals verlichting, verwarming en schaduw. Voor een betrouwbaar bedrijf moet de besturingstechniek uitvalveilig werken en ook in geval van onderhoud intuïtief bediend kunnen worden. Ongeacht of het gaat om het doorgeven van signalen, de overdracht van data of het omzetten van vermogen: apparaataansluitingen en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact bieden beproefde oplossingen voor talrijke toepassingen in de gebouwentechniek.
Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen in de gebouwenbesturing
- Displays en bedieningsterminals
 - Sensoren en actoren
 - Besturingen
 
Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen in de gebouwenbesturing
- Displays en bedieningsterminals
 - Sensoren en actoren
 - Besturingen
 
Uw voordelen
- Veelzijdigheid in toepassingen: oplossingen voor board-to-board-, wire-to-board- en wire-to-wire-toepassingen
 - Flexibel inzetbaar: elektronicabehuizing en aansluittechniek voor schakelkast- en gebouweninstallaties
 - Functioneel aanpasbaar: talrijke aansluitings- en vergrendelingstechnieken voor veel installatiecomfort en permanente bedrijfszekerheid
 - Eén design voor alle toepassingen: apparaataansluitingen en connectoren voor signalen, data en vermogen uit één hand
 
Modulaire elektronicabehuizingen BC voor de gebouwenautomatisering
Met de elektronicabehuizingen van de serie BC modular profiteert u van de comfortabele bediening van de push-in-aansluittechniek aan de voorzijde van de behuizing. Elke behuizingskamer kan individueel worden geconfigureerd om flexibel aan alle vereisten te voldoen: bijvoorbeeld voor push-in-aansluitingen met printklemmen van de serie SPT-THR 1,5 en SPT-THR 2,5 of via drie vooraf gedefinieerde aansluitdieptes. Optimale aanpassing aan de apparaatvereisten wordt ook mogelijk gemaakt door behuizingsdeksels met geïntegreerde touchdisplays, membraantoetsenborden en een 8- en 16-polige montagerail-busconnector.
- Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
 - Vervanging van de module zonder opheffing van het verband, dankzij de 8- of 16-polige HBUS-verbinder voor seriële en parallelle modulecommunicatie
 - Volledige flexibiliteit in de apparaatontwikkeling dankzij printplaatinbouw in alle drie de ruimtelijke richtingen
 
Printklemmen en -connectoren
Veelzijdige printklemmen en -connectoren
Besturingen en HMI zijn even veelzijdig als de taken die ze op zich nemen. De omvang van de functies wordt vooral bepaald door de fysische interfaces met de gebruiker. Hoe intuïtiever een apparaat kan worden bediend, des te betrouwbaarder kan het bedrijfsprocessen automatiseren. Printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact bewijzen al decennialang hun dienst als intuïtieve aansluitoplossing.
- Connectoren en aansluitklemmen voor de printplaat
 - Voor rastermaten van 2,5 tot 5,08 mm
 - Voor stromen tot 24 A (IEC)/20 A (UL)
 - Uitvoeringen met schroef- of veerdrukaansluitingen
 
SKEDD-directe connectoren voor steek- en ontkoppelbare printplaataansluitingen
SKEDD-directe connectoren voor steek- en ontkoppelbare printplaataansluitingen
De technische uitrusting van besturingsapparaten is even veelzijdig als de taken die ze op zich nemen. SKEDD-directe connectoren voor printplaataansluitingen worden direct in de printplaat gemonteerd. Overige onderdelen zijn niet nodig.
- Splijtnagels voor een veilige vergrendeling zonder solderen
 - Enkel- en twee-rijige uitvoeringen voor rastermaten 3,5 mm en 5,0 mm
 - Met push-in-veerdrukaansluiting of crimpaansluiting
 - Voor stromen tot 12 A en spanningen tot 320 V
 
Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat
Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat
Onderdelen van industriële elektronische apparaten worden steeds compacter. Tegelijkertijd neemt hun functieomvang en vermogen toe. De basis voor dergelijke apparaten vormen board-to-board-connectoren voor de apparaat-interne aansluiting van meerdere printplaten. Ze zijn bijzonder geschikt voor decentrale en modulaire toepassingen in de gebouwentechniek, zoals besturingen, frequentieomvormers of HMI.
- Compacte rastermaten van 0,8 mm en 1,27 mm
 - Afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen
 - Horizontale en verticale varianten voor uiteenlopende printplaatuitlijningen
 - Voor stapelhoogten van 6 tot 12 mm
 
Kopergebaseerde dataconnectoren voor grote bandbreedten
Kopergebaseerde dataconnectoren voor hoge bandbreedten in de gebouwenbesturing
De moderne gebouwentechniek stuurt talrijke functies volautomatisch of door de gebruiker bestuurd aan. Besturingen en HMI-apparaten verwerken 24 uur per dag, 7 dagen per week signalen en data. Met de toenemende digitalisering van gebouwen stijgt ook de daarvoor noodzakelijke bandbreedte. Kopergebaseerde dataconnectoren van Phoenix Contact garanderen een veilige en betrouwbare overdracht bij overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s.
- Gestandaardiseerde poolbeelden zoals RJ45, USB, D-SUB
 - Eenvoudige veldconfectionering dankzij snelaansluitingen, zoals IDC-, Pierce- of veerdrukaansluiting
 - Oplossingen voor binnen en buiten
 - Betrouwbare beschermingsconcepten voor fysische, mechanische en elektrische invloeden
 
Apparaten en kabelconnectoren voor het Single Pair Ethernet
Apparaten en kabelconnectoren voor het Single Pair Ethernet
Bij de implementatie van sensoren en actoren bij weinig ruimte komen genormeerde kabel- en apparaatconnectoren voor Single Pair Ethernet (SPE) goed tot hun recht. SPE is ideaal als compacte en efficiënte interface – bijv. bij besturingen, HMI en sensoren. Met het enkelparige Ethernet sluit het communicatieprotocol voor gebouwinterne databekabeling de cirkel van de besturing tot de sensor. De toepassingsgerichte, geoptimaliseerde bekabeling vormt de basis voor de toekomstbestendige netwerkintegratie van het apparaat tot in de cloud. Met de bekabeling is een volledig intelligente en schaalbare netwerkintegratie van een toepassing op alle niveaus mogelijk.
Compacte, ronde connectoren M8 tot M12
Compacte, ronde connectoren M8 tot M12
Omvormers, besturingen of camera's in ruwe buitenomstandigheden hebben vaak beschermde interfaces conform IP65/67 nodig voor de veilige dataoverdracht naar PC's, HMI of bedieningsterminals. Hier komen de ronde connectoren in de metrische bouwgrootten M8 tot M12 tot hun recht. Ze zijn genormeerd, zijn compact, steekbaar en betrouwbaar, ook in veeleisende omgevingen. Intussen zijn ze in veel toepassingen standaard geworden. De ethernetgebaseerde communicatie van sensoren en actoren zorgt bovendien voor nieuwe toepassingsmogelijkheden. Dankzij de brede keuze aan polarisaties zijn uniforme en consistente oplossingen voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht mogelijk.
- Voor de signaaloverdracht met maximaal 17 polen
 - Voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
 - Voor vermogens tot 16 A/630 V
 - Hybrideconnectoren voor data en vermogen