Hannover Messe 2026

Bedankt voor een geweldige Hannover Messe 2026. We kijken ernaar uit u het volgend jaar weer te mogen verwelkomen. Tot die tijd kunt u hier een overzicht vinden van onze highlights en toponderwerpen.
Phoenix Contact op de Hannover Messe 2026

Hannover Messe 2026: Driving Integrated Energy

We kijken terug op een enerverende week op Hannover Messe 2026. Hartelijk dank voor uw bezoek! De vele inspirerende ontmoetingen en gesprekken met u hebben de beurs voor ons gekenmerkt en tot een groot succes gemaakt!

Dit jaar lag onze focus op holistische concepten voor de intelligente netwerkkoppeling van energievoorziening, veiligheid van installaties en procesoptimalisatie. Met onze end-to-end systeemoplossingen hebben wij laten zien, hoe u de waardecreatie van uw onderneming efficiënter, veerkrachtiger en duurzamer kunt maken.

Lees meer over onze technologieën en kom meer te weten over onze innovaties voor een duurzamere wereld.

De hoogtepunten van de Hannover Messe 2026

Bondskanselier Friedrich Merz op de beursstand van Phoenix Contact op de Hannover Messe 2026

Bezoek van bondskanselier Friedrich Merz en de Braziliaanse president

Een bijzonder hoogtepunt van de Hannover Messe was voor ons het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva aan de beursstand van Phoenix Contact. Beide staatshoofden ontmoetten daar CEO Dirk Görlitzer voor een intensief gesprek over het potentieel van gelijkstroomnetten. De discussie richtte zich op de rol van deze technologie als centrale module voor een veerkrachtige, efficiënte transformatie van de wereldwijde energie-infrastructuur.

Presentaties en masterclasses door Phoenix Contact op de Hannover Messe 2026

De weg vrijmaken voor onze innovaties

Phoenix Contact zocht specifiek de dialoog met bezoekers van de Hannover Messe in masterclasses en presentaties. De interactieve opzet richtte zich op specifieke oplossingen en toekomstige onderwerpen – van kunstmatige intelligentie en Machine Learning tot cybersecurity, batterijopslagsystemen en het Single Pair Ethernet. De beurs werd zo een platform voor gesprekken, inspiratie en praktijkgerichte inzichten.

De belangrijkste thema's op de Hannover Messe 2026


Een persoon staat op een terrein voor een batterijopslag en een solarinstallatie

Betrouwbare energievoorziening en bijzonder hoge efficiëntie voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Een toekomstbestendige industrie heeft een betrouwbare energievoorziening nodig die te allen tijde transparant kan worden bewaakt. We bieden u systemen die voeding, bescherming en bewaking naadloos verbinden – voor maximale beschikbaarheid van de installatie en bijzonder hoge efficiëntie. Of het nu gaat om betrouwbare 24 V-voeding op de montagerail, robuuste systemen voor IP67-toepassingen, innovatieve vermogenselektronica of overspanningsbeveiliging – onze technologieën beveiligen uw processen en voorkomen ongeplande uitval. Onze producten zorgen voor een onderbrekingsvrije en efficiënte voeding en maken zo een soepele werking in een toekomstbestendige industrie mogelijk.

Personen in de eigen machinebouw van het bedrijf

Secure. Automated. Intelligent. – Oplossingen voor de industrie van morgen

Moderne machines vragen om modulaire, open en veilige automatiseringsoplossingen die met hen meegroeien. Intelligente automatisering zorgt voor efficiënte, schaalbare processen, terwijl security-concepten OT-infrastructuren beschermen en productieveiligheid waarborgen. AI-toepassingen maken preventief onderhoud, geoptimaliseerde energiestromen en op gegevens gebaseerde beslissingen mogelijk voor maximale productiviteit en veerkracht. Dit vermijdt stilstand, verlaagt de onderhoudskosten en vergroot het concurrentievermogen.

Medewerkster bij het clipx BASIC line-werkpleksysteem die klemmenstroken assembleert

Hogere productiviteit, minder complexiteit – dankzij efficiënte processen in schakelkastbouw

De All Electric Society stimuleert de elektrificatie – en vergroot de vraag naar schakelkasten. Als u concurrerend wilt blijven, moet u processen versnellen en kosten verlagen. Digitalisering en procesautomatisering zijn de hefbomen om het toenemende tekort aan geschoolde medewerkers en de steeds kortere projecttijden tegen te gaan. Consistente workflows en schaalbare oplossingen zorgen voor maximale efficiëntie, korte doorlooptijden en een bijzonder hoge procesveiligheid – van kleine bedrijven tot mondiale spelers.

Twee personen in de machinebouw sluiten de HEAVYCON EVO aan

Naadloze aansluittechniek – van de schakelkast tot de toepassing voor een in een netwerk gekoppelde industrie

Van apparatenaansluittechniek via aansluiting in de schakelkast tot en met veldbekabeling zorgen aansluitklemmen en aansluittechniek voor een consistente, betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen. Single Pair Ethernet optimaliseert de gegevensoverdracht en opent nieuwe mogelijkheden voor industriële communicatie. Deze oplossingen maken flexibele machineconcepten en de integratie van nieuwe technologieën mogelijk. Tegelijkertijd houden ze zich bezig met onderwerpen als duurzaamheid, digitalisering en veiligheid: aansluiting vrijwel zonder gereedschap, ruimtebesparende systemen en intelligente interfaces verminderen het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en verhogen de efficiëntie en de toegevoegde waarde.

Stand van Phoenix Contact op de Hannover Messe

Wat is de Hannover Messe?

De Hannover Messe is 's werelds toonaangevende industriële beurs en het centrale platform voor de industriële transformatie. Van 20 – 24 april 2026 komen in Hannover meer dan 4000 exposanten uit de machinebouw, de elektrische en digitale industrie evenals de energiesector bijeen om de toekomst van de industrie vorm te geven.

Focus op de onderwerpen van de toekomst

De beurs concentreert zich op drie centrale aandachtspunten:

  • Automatisering & digitalisering: oplossingen voor slimme productie, robotica, AI en cybersecurity
  • Energie & industriële infrastructuur: technologieën voor duurzame energiesystemen, waterstof en netoplossingen
  • Onderzoek & technologieoverdracht: innovaties uit research and development voor de industrie van morgen

De Hannover Messe laat zien hoe industriële waardecreatie door digitalisering, automatisering en duurzame energie opnieuw wordt gedefinieerd. Kunstmatige intelligentie is de rode draad die door alle gebieden loopt – van planning via productie tot en met de energievoorziening. In hal 27 presenteren we onze oplossingen voor in een netwerk gekoppelde automatisering, intelligente energie-infrastructuur en toekomstbestendige productieprocessen.

Medewerkers van Phoenix Contact in gesprek met klanten op de Hannover Messe

Phoenix Contact op de Hannover Messe

De Hannover Messe is voor Phoenix Contact al meer dan 70 jaar een vast evenement – en is meer dan een gewone beurs. Het is het platform waarop we de industriële transformatie samen met onze partners voortzetten.

Als één van de grootste exposanten presenteren we in Hal 27 onze oplossingen voor de belangrijkste onderwerpen in de industrie:

  1. Veilige energievoorziening en slim energiebeheer – geïntegreerde energievoorzieningssystemen, innovatieve oplossingen voor batterijopslag en DC-technologie

  2. Automatisering, cybersecurity en AI – geharmoniseerde concepten beveiligen relevante infrastructuur op betrouwbare wijze en maken flexibele, efficiënte in een netwerk gekoppelde processen mogelijk

  3. Efficiënte productieprocessen – end-to-end workflows, consistente digitalisering en schaalbare oplossingen zorgen voor een efficiënte schakelkastbouw

  4. Betrouwbare aansluittechniek – systematische, veilige signaal-, gegevens- en energieoverdracht

Met meer dan 100 jaar ervaring geven we actief mede vorm aan de toekomst van de industrie. Op de Hannover Messe 2026 laten we zien hoe gegevens, automatisering en energie-expertise intelligent kunnen worden verbonden – voor meer efficiëntie, duurzaamheid en concurrentievermogen.

Bezoek ons en ervaar live hoe we samen de industriële transformatie werkelijkheid maken.

De geschiedenis van de Hannover Messe

Ontstaan

De grootste industriebeurs ter wereld geeft zichzelf als motto "traditie en innovatie". De beurs begon in 1947 onder de naam "Exportbeurs 1947 Hannover" onder het dak van het Duitse beurs- en tentoonstellingsbedrijf Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. Na de Tweede Wereldoorlog diende de nieuwe industriebeurs een tegenhanger te worden van de Leipziger Messe in de toenmalige DDR en de aandacht te vestigen op de innovatieve kracht van West-Duitsland.

Groeiende internationalisering

Als plaats voor internationale contacten kreeg de Hannover Messe al snel de belangstelling van buitenlandse bezoekers. Al in het jaar 1950 doen exposanten uit tien verschillende landen mee, waaronder de VS. In de loop der jaren wordt de beurs steeds internationaler. Het eerste partnerland is Brazilië in het jaar 1980. Sindsdien presenteren elk jaar bedrijven uit een ander land hun producten.

De Hannover Messe tegenwoordig

Vandaag de dag is de Hannover Messe 's werelds toonaangevende platform voor de industriële transformatie. De focus ligt op onderwerpen als automatisering en digitalisering, energie- en industriële infrastructuur en onderzoek en technologieoverdracht. Kunstmatige intelligentie loopt daarbij als een rode draad door alle gebieden – van slimme productie via cybersecurity tot en met duurzame energiesystemen.

FAQs Hannover Messe – ticket en route

Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

De Hannover Messe 2027 is één van de grootste industriële beurzen ter wereld. De volgende beurs vindt plaats van 5 – 9 april 2027. Het beursterrein is dagelijks geopend van 9.00 – 18.00 uur.

Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

Via deze pagina kunt u vanaf maart 2027 gratis toegangsbewijzen voor de Hannover Messe 2027 aanvragen.

Naar het gratis ticket
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

Nadat u een gratis ticket en de nieuwsbrief hebt aangevraagd via het bestelformulier van Phoenix Contact, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Na uw bevestiging ontvangt u ook de ticketcode per e-mail. Met deze ticketcode kunt u gratis een ticket aanvragen op de officiële website van de Hannover Messe.

Naar uw gratis toegangsbewijs
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

U kunt het terrein van Hannover Messe gemakkelijk met de eigen auto bereiken.
Wanneer u vanuit het noorden of zuiden komt, kunt u het beursterrein bereiken via de A7 in de richting van Hannover en vervolgens via de A37 in de richting van Hannover/Messe.
Als u vanuit het oosten komt, neem dan de A2 richting Hannover en de A37 richting Hannover/Messe om het beursterrein te bereiken.
Vanuit het westen kunt u de Hannover Messe bereiken via de A2 richting Hannover, de A7 richting Kassel, de B65 richting Hannover en dan via de B6 richting Hannover Messe.
De vermelding in navigatiesystemen is: 30521 Hannover, "Hermes Allee" of "Messegelände".
Rondom het beursterrein zijn er voldoende betaalde parkeerplaatsen.
Oplaadpunten voor elektrische voertuigen bevinden zich op de parkeerplaatsen Nord 4 en Süd 32.
Meer informatie over de parkeerplaatsen vindt u hier:

Meer lezen
Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

U kunt het beursterrein in Hannover gemakkelijk bereiken vanuit het stadscentrum met de sneltram, metro of bus:

  • Met sneltramlijnen S4 of S8 naar Hannover Messe/Laatzen
  • Met metrolijn 8 of 18 naar Hannover Messe/Nord
  • Met metrolijn 6 of 16 naar Hannover Messe/Ost
  • Met buslijnen 340 en 341 naar Gutenbergstraße (ingang Süd) en bushalte Messe/Laatzen (ingang West 1)

Meerbaansweg met veel auto's en stad op de achtergrond met het opschrift FAQ op de afbeelding

Reizen met de trein van de Deutsche Bahn:
Wanneer u met de trein reist, kunt u het beursterrein bereiken via het treinstation Hannover/Laatzen dat ongeveer 400 m van de ingang WEST vandaan ligt. U kunt het beursterrein ook bereiken via het Centraal Station en vanaf daar met de metrolijnen 8 of 18.

Reizen via de luchthaven van Hannover (HAJ):
Vanaf de luchthaven van Hannover kunt u het beursterrein bereiken met sneltramlijn 5 in de richting van Hannover Hauptbahnhof en vanaf daar met metrolijn 8 of 18. De totale reistijd is ongeveer 1 uur.
Tijdens de beurs is er ook een shuttledienst tussen de luchthaven en het beursterrein (WEST). De reistijd is ongeveer 45 minuten.

FAQs Hannover Messe – verblijf op de beurs

Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding

De hoofdstand van Phoenix Contact staat in hal 27, stand G26. Daarnaast heeft Phoenix Contact andere beursstands over verschillende onderwerpen. Het officiële standoverzicht van Phoenix Contact met alle stands en standdeelnames vindt u kort voor de beurs hier op de site.

Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding

De plattegrond van de Hannover Messe zal kort voor de opening van de beurs beschikbaar zijn. Bovendien is er een extra plattegrond van het hele beursterrein en de parkeerplaatsen.

De plannen zijn kort voor de beurs voor u beschikbaar.

Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding

Binnen de Hannover Messe zijn er naast de openingsceremonie nog vele andere evenementen, conferentiepodia, prijsuitreikingen en programmaonderdelen. U kun het volledige bijprogramma kort voor de beurs hier vinden:

Meer lezen
Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding

De Hannover Messe wordt meestal geopend door de huidige Duitse bondskanselier samen met een staatshoofd van het partnerland. Het partnerland van de Hannover Messe 2027 is Spanje.

Het partnerland van de Hannover Messe 2026 was Brazilië. De Hannover Messe 2026 werd geopend door de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, samen met verschillende vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven.

Klanten bij het AES-expositiestuk op de Hannover Messe 2023 met het opschrift FAQ op de afbeelding

Het gratis WLAN van de Hannover Messe heet "MESSEfreewifi" en is dagelijks maximaal drie uur beschikbaar. U kunt de gratis Wi-Fi gebruiken bij de ingang, in de beurshallen en op delen van het terrein.
Daarnaast bieden verschillende gebieden, zoals de 'EBi' infopunten, de ingang en verschillende horecagebieden extra hotspots. De toegang is beschikbaar via het WLAN "MESSEhotspot".