CCS-inlets voor elektrische bussen

Snelladen met max. 700 A
CHARX voertuig-inlets voor elektrische bussen

Een elektrische bus in zeer korte tijd opladen is essentieel voor gebruik binnen de stad met strakke rijtijden. Maar ook touringcars hebben op lange afstanden korte laadstops met snelladen nodig. Onze CHARX connect universal CCS voertuig-inlets zijn een voertuig-laadinterface voor snelladen tot 700 kW in Boost Mode. De CCS-inlets zijn robuust, duurzaam, stof- en waterdicht en hebben efficiënte temperatuursensoren.

CCS-voertuig-inlets CHARX connect universal

Voordelen van onze CCS-inlets voor e-bussen

  • Ultrasnel HPC-laden met tijdelijk tot en met 700 kW (700 A/1000 V) en continu 375 kW (375 A/1000 V) door DC-kabeldoorsneden tot 120 mm²
  • Veilig tegen oververhitting dankzij exacte temperatuurmeting bij de DC-vermogenscontacten met Pt1000-sensoren
  • Water-, stof- en vuildicht door hoge beschermklasse IP6K7 en IP6K5, aan de voorzijde bovendien IP6K6K en IP6K9K
  • Verschillende kabellengtes en geconfectioneerde kabels op aanvraag mogelijk.
  • IATF-16949-gecertificeerde automotive-kwaliteit – conform IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 en SAE J1772
Voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle

Belangrijkste kenmerken van de voertuig-laadcontroller Uitgebreide functies en kenmerken van de EVCC in één oogopslag

  • DC-laadcommunicatie van PLC naar CAN volgens DIN 70121 en ISO 15118
  • AC-laadcommunicatie in combinatie met VCU-gestuurde OBC
  • Aansturing van de volgende componenten:
    • Inlet (CP, PP, PE, vergrendelingsactuator, temperatuursensoren)
    • Ledstatusindicatie
    • Afbreekknop voor opladen
    • 2 HV-contactoren
  • Besturing van een externe spanning- en stroomsensorprintplaat (Isabellenhütte IVT-S sensor)
  • Compatibel met CCS (NACS en GB/T in voorbereiding)
  • E1-toelating voor wegvoertuigen
  • Voorconditionering van bussen volgens VDV 261
  • Compatibel met op het dak gemonteerde pantografen (Schunk Smart Charging), in de toekomst ook OppCharge-standaard
  • Voorbereid voor cybersecurity volgens UNECE R155 en R156
  • Verwerking van veiligheidsfuncties tot ISO 26262 ASIL B
  • Realtime besturingssysteem met starttijden van 100 tot 200 ms
  • Aansluiting van de inlet via 18-polige cinch-connector
  • Aansluiting van andere componenten via 30-polige cinch-connector
  • Afmetingen (b x h x d): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Elektrische bus van Ebusco met CCS-voertuig-inlets

Lange levensduur en hoge kwaliteit

Onze CCS-voertuig-inlets worden al jaren geïnstalleerd in elektrische bussen van bekende fabrikanten. Onze klanten waarderen vooral de hoge kwaliteit, robuustheid en lange levensduur van veel meer dan de 10.000 standaard vereiste steekcycli. De CCS-laadinterfaces zijn beschermd tegen water, stof en vuil dankzij de hoge IP-beschermklasse IP6K7 en IP6K5.

Veiligheid is onze topprioriteit. Daarom beschikken onze voertuig-inlets over een exacte temperatuurmeting met PT1000-sensoren op de DC-vermogenscontacten. Daardoor wordt oververhitting op betrouwbare wijze voorkomen. Onze CCS-inlets voldoen aan de normen IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 en SAE J1772 en zijn gemaakt in een IATF 16949-gecertificeerd bedrijf conform de hoge automotive-norm.

CCS-inlets in de elektrische bus

High Power Charging

Met onze aderdoorsnedes van 120 mm² kan een voertuig continu worden opgeladen met 375 kW (375 A/1000 V) en tijdelijk zelfs met maximaal 700 kW (700 A/1000 V) in Boost Mode. Onze inlets met een aderdoorsnede van 95 mm² bereiken een continu laadvermogen van 250 kW (250 A/1000 V) en in de Boost Mode maximaal 500 kW (500 A/1000 V).

Laadvermogen van onze CCS-inlets Vergelijk de verschillende DC-prestatiekenmerken van onze type 1 en type 2 CCS-inlets

120 mm² / 375 A

95 mm² / 250 A

70 mm² / 200 A

CCS type 2
Max. laadvermogen continu (nominaal vermogen) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. laadvermogen tijdelijk (Boost Mode) Tot 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Tot 500 kW (500 A / 1000 V)
Vergrendelingsactuator 12 V of 24 V 12 V of 24 V 12 V of 24 V
Gebruikslevensduur (steekcycli) >10.000 >10.000 >10.000
Temperatuursensoren DC-contacten Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS type 1
Max. laadvermogen continu (nominaal vermogen) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. laadvermogen tijdelijk (Boost Mode) Tot 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Tot 500 kW (500 A / 1000 V)
Vergrendelingsactuator 12 V 12 V 12 V
Gebruikslevensduur (steekcycli) >10.000 >10.000 >10.000
Temperatuursensoren DC-contacten Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ De Boost Mode maakt korte tijd een hoger laadvermogen mogelijk. De mogelijke tijdspanne hangt daarbij af van talrijke omgevingsomstandigheden. Details zijn te vinden in de verpakkingsbijlage van het desbetreffende artikel, die u op de betreffende productdetailpagina kunt downloaden.

Direct naar de productpagina
Ontdek ons uitgebreide programma

Filter op onze productpagina op laadstandaard en -vermogen, kabellengte, laadstroom en vergrendelingsactor.

Naar de producten
CHARX connect universal voertuig-inlets

Technische kenmerken van de CCS-inlets

Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal

CCS-inlaten op maat De kant-en-klare oplossing voor elektrische voertuigen

Voor het eerst bieden we de CCS-type-2-inlets CHARX connect universal met een voorgemonteerde kabelset aan. U ontvangt de kant-en-klare inlaten met standaard connectors van één leverancier, waardoor u minder tijd kwijt bent aan inkoop en installatie en de totale kosten kunt verlagen.

  • Tijd- en kostenbesparingen dankzij kant-en-klare oplossing
  • Laadvermogen, aansluitkabel en actuatorspanning specifiek aangepast aan uw vereisten
  • High Power Charging met max. 700 kW in Boost Mode
  • Veilig dankzij nauwkeurige temperatuurmeting en hoge IP-beschermklasse
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949
CCS-inlets met kabeluitgang aan zijkant

CCS-inlets met kabeluitgang aan zijkant Voor ruimtebesparende en gemakkelijke montage

De CHARX connect universal CCS-inlets van type 2 zijn nu ook verkrijgbaar met een kabelaansluiting van 90°. Zo bespaart u kostbare installatieruimte in het voertuig. Klanten die overstappen op de 90°-inlets hoeven geen wijzigingen aan te brengen aan de uitsnijding van de carrosserie dankzij de identieke geometrieën.

  • Meer dan 50% ruimtebesparing bij de inbouwdiepte vergeleken met onze CCS-inlets met rechte kabeluitgang
  • Handigere en duidelijkere plaatsing van de kabelbundel
  • Vermijden van temperatuur-hotspots door grotere buigradius
  • Eenvoudig overstappen dankzij identieke opschroefgeometrieën van alle CCS-inlets
  • IP6K6K/IP6K9K-contactor aan de voorkant is bestand tegen hogedruk- en stoomreiniging

Beschikbaar vanaf KW1 2026

Beschermdeksel voor CCS-inlets

Beschermdeksel voor CCS-inlets Optimale bescherming voor extreme omstandigheden

De beschermdeksels zorgen voor een IPX5-bescherming van onze CHARX connect universal CCS-inlets. Dit betekent dat uw elektrische bedrijfsvoertuigen uitstekend zijn uitgerust voor veeleisende omgevingsomstandigheden. Een optionele afbreekknop en led-statusindicatie kunnen worden toegevoegd.

  • Betrouwbare bescherming van alle signaal- en vermogenscontacten tegen waterstralen volgens IPX5
  • Slimme bediening: de AC-afdekking opent automatisch wanneer de DC-afdekking wordt geopend
  • Optionele extra's: oplaadafbreekknop en laadstatusindicatie met vrij regelbare RGB-led
  • Eenvoudig design-in dankzij identieke schroefgeometrieën voor CCS type 1 en CCS type 2
  • Compatibel met onze CHARX control vehicle-laadcontroller

Beschikbaar vanaf KW1 2026

Referenties Voorbeelden van klanten die onze CCS-inlets succesvol toepassen

Solaris elektrische bus met CHARX CCS-inlets
Solaris is een toonaangevende Europese fabrikant van stads- en streekbussen. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van emissievrije voertuigen – elektrisch, waterstof en trolleybussen. Solaris-voertuigen rijden in 33 landen en 850 steden in Europa en daarbuiten. De bussen van het bedrijf, die meerdere prijzen hebben ontvangen voor kwaliteit en innovatie, zijn uitgerust met CHARX CCS-inlets voor veilig en snel opladen.
Elektrische bus in het All Electric Society Park van Phoenix Contact
Het Zwitserse familiebedrijf HESS AG is opgericht in 1882 en produceert innovatieve elektrische bussen voor het openbaar vervoer. HESS gebruikt CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact.
Elektrische Ebusco-bus met logo op brug
De Nederlandse fabrikant Ebusco produceert elektrische bussen. Ook in het personenvervoer eist de markt een grote actieradius en de mogelijkheid om onderweg snel te kunnen opladen. Ebusco kiest daarom voor onze voertuig-inlets, waarmee tijdelijk tot 500 kW kan worden geladen.
Designwerk vrachtwagen met logo
Het Zwitserse bedrijf Designwerk Technologies AG is gespecialiseerd in de productie van individuele elektrische vrachtwagens. Om de tot 1000 kWh grote accu's in de vrachtwagens tot 680 pk snel op te laden, worden onze CCS-inlets gebruikt.
BMW-elektrische voertuigen met logo
De BMW Group is een van de toonaangevende aanbieders van premium elektromobiliteit. Om snel en gemakkelijk laden mogelijk te maken, rusten wij sinds 2017 de volledig elektrische modellen van de merken BMW en MINI met onze voertuig-inlets uit. (Afbeelding: © BMW Group)
Elektrisch voertuig van Flux Mobility met CCS-laadinterface
Het Zwitserse bedrijf Flux Mobility ontwikkelt hoogwaardige lichte bedrijfsvoertuigen met innovatieve, emissievrije aandrijftechnologieën en elektrificeert speciale voertuigen. Daarbij maken ze gebruik van onze CCS-inlets evenals een flexibel platformconcept dat de directe vervanging van dieselvoertuigen mogelijk maakt.
Bucher Municipal reinigingsvoertuig met voertuig-inlet
Bucher Municipal is een toonaangevende leverancier van innovatieve en duurzame voertuigen en uitrusting voor reinigings- en ruimingswerkzaamheden op openbare en particuliere wegen. In 2016 lanceerde Bucher Municipal de eerste volledig elektrische, compacte veegmachine ter wereld. Met voertuig-inlets van Phoenix Contact voldoet Bucher Municipal internationaal aan de laadstandaarden.

Oplaadtest van busfabrikant HESS

De Zwitserse fabrikant van elektrische bussen HESS bezocht Phoenix Contact voor een laadtest in het All Electric Society Park. HESS streefde ernaar om de accu van de elektrische bus met 350 kW en 500 A continu op te laden van 30% tot 80%.
Kom meer te weten via de video.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze componenten voor elektrische voertuigen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over onze inlets evenals onze voertuig-laadcontroller en kijk uit naar uw telefoontje of e-mail.