Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Beveiligen en voeden

Producten voor de energieoverdracht en energieverdeling

Phoenix Contact biedt innovatieve oplossingen voor alle eisen bij de energieverdeling en -overdracht.
Download de brochure "Energie-overdracht en -verdeling - producten voor uw succes".

Nu downloaden
Stationsbesturingstechniek van een transformatorstation

Stationsbesturingstechnologie is essentieel voor de veilige en betrouwbare werking van een transformatorstation. Een van de belangrijkste taken van energie-overdracht en -verdeling is deze apparaten te voorzien van een uitvalveilige voeding en deze tegelijkertijd te beschermen. Voor dit doel bieden wij speciale netvoedingen voor 24 V DC die redundant kunnen worden opgebouwd, alsmede compacte apparatenbeveiligingsschakelaars, waarmee elke functie afzonderlijk kan worden beveiligd. Onze compacte beveiligings- en besturingsapparaten zijn geschikt voor talrijke toepassingen met een keur aan beveiligings-, besturings- en meetfuncties.

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Effectieve beveiliging van bedrijfsmiddelen

Beveilig uw bedrijfsmiddelen afzonderlijk. Met apparatenbeveiligingsschakelaars beveiligt u uw apparaten op betrouwbare wijze en zorgt daardoor voor een doorlopend hoge beschikbaarheid van uw installatie.

QUINT 4-voeding

Maximale beschikbaarheid

Zorg met technisch toonaangevende voedingen voor een redundante voeding voor elektronische apparaten in het transformatorstation.

Beveiligings- en besturingsapparaten voor klanten- en distributienetwerken

Volledige bescherming van energienetten

Onze innovatieve beveiligings- en besturingsapparaten zijn dankzij hun uitgebreide beveiligingsfuncties ideaal voor klanten- en distributienetwerken. De apparaten worden gekenmerkt door een onderhoudsarme en stabiele werking op lange termijn. Displays met hoge resolutie en uitgebreide functietoetsen ondersteunen de eenvoudige bediening.

Redundante hulpvoeding in het transformatorstation

Redundante hulpvoeding in het transformatorstation

100% beschikbaarheid van de installatie is een absolute prioriteit voor transformatorstations. Uitval van installatiedelen of afzonderlijke componenten kan aanzienlijke kosten veroorzaken. Redundante systemen helpen om dergelijke uitval te vermijden en zorgen daardoor voor maximale beschikbaarheid in het transformatorstation. Bij een redundante hulpvoeding worden aan de primaire zijde twee voedingen parallel gebruikt, zodat bij uitval van één van beide voedingen de tweede de belasting volledig overneemt. Om meerdere schakelkasten met behulp van een beveiligde DC 24 V-spanning te voeden, moeten deze eerst met behulp van een ringleiding in een netwerk worden opgenomen (-X1, -X2). Een dergelijke ringleiding is met onze steekbare klemmen met schroef- of Push-in-aansluiting eenvoudig en betrouwbaar ter plaatse uitvoerbaar. Om te waarborgen dat een kortsluiting in een defecte voeding (-G1, -G2) of de kabeltrajecten niet tot gevolg heeft dat de voedingsspanning bij de verbruiker wegvalt, worden de voedingen met behulp van twee redundantiemodulen/dioden (-G10, -G11) ontkoppelt. Nu wordt totale stroombehoefte van de aangesloten belastingen in alle bedrijfstoestanden door slechts één module afgedekt. Voor de eenvoudige spanningsverdeling in de schakelkast zorgen onze ruimtebesparende PTFIX-klemmen (-X10, -X11). Geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaars beveiligen uw apparaten en zorgen voor een doelgerichte uitschakeling in geval van een storing (-F10, -F11, -F12). Zo is de maximale beschikbaarheid van de installatie gegarandeerd.