Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Man op de tablet tijdens de activering van de mGuard Secure VPN Client

Activering mGuard Secure VPN Client

De mGuard Secure VPN Client wordt via het internet geactiveerd. De software wordt pas gelicentieerd, nadat de activering is gelukt. Dit is vereist voor nieuwe installaties of belangrijke hardwarewijzigingen van het gebruikte eindapparaat.

De licentievoorwaarden staan het gebruik van de software op één eindapparaat toe. De software is permanent toegewezen aan dit eindapparaat en is voorzien van kopieerbeveiliging (software-activering). In uitzonderlijke gevallen (hardware-defect, meerdere hardware-wisselingen) kan de licentie op verzoek, onder bepaalde voorwaarden worden gedeactiveerd of opnieuw geactiveerd.

De licentie-activering vindt offline plaats. In geval van een software-update ontvangt u een nieuwe licentiesleutel.

In het menu "Help" van de mGuard Secure Client Monitor worden de geïnstalleerde softwareversie en, indien van toepassing, de gelicentieerde softwareversie met serienummer weergegeven onder de menuoptie "Licentie-info en -activering".

De client-software wordt in eerste instantie altijd als proefversie geïnstalleerd. Er bestaat een uitzondering, wanneer de client-software reeds is geïnstalleerd of wanneer de activering van de software nog niet heeft plaatsgevonden met een reeds geïnstalleerde oudere versie. Dit geldt ook, wanneer de oudere versie al in licentie is gegeven. Vervolgens wordt deze versie gereset naar de status van proefversie. De licentiegegevens moeten dan binnen 30 dagen opnieuw worden ingevoerd via het activeringsdialoogvenster.

De resterende tijd tot de activering van de software, d.w.z. de geldigheidsperiode van de proefversie, wordt weergegeven in de mededelingenbalk van de monitor naast de activeringsknop.

Om een volledige versie te kunnen gebruiken die voor onbeperkte tijd geldig is, moet de software met de licentiesleutel en het serienummer worden geactiveerd, die in het activeringsdialoogvenster zijn ontvangen. Met de activering gaat u akkoord met de licentievoorwaarden die u kunt bekijken na op de betreffende knop te hebben geklikt.

Het activeringsdialoogvenster kan zowel via de activeringsknop in de mededelingenbalk van de monitor worden geopend als via het monitormenu "Help/Licentie-info en activering". Hierna kunnen de licentiegegevens via een wizard naar keuze online of offline worden ingevoerd.

In de offlineversie moet een bestand dat wordt gegenereerd na het invoeren van de licentiesleutel en het serienummer, naar de activeringsserver worden gezonden en daarna dient de op de website weergegeven activeringssleutel te worden genoteerd. Deze activeringssleutel kan op een later tijdstip in het licentievenster van het monitormenu worden ingevoerd.

Bij de onlineversie worden de licentiegegevens onmiddellijk na binnenkomst via een wizard aan de activeringsserver doorgegeven en wordt de software dus zonder vertraging geactiveerd.

Geldigheidsduur van de proefversie

De proefversie is 30 dagen geldig. Zonder software-activering of -licentie is het na deze periode niet meer mogelijk om een verbinding tot stand te brengen.

Vanaf het moment van installatie wordt de geldigheidsperiode in het pop-up venster getoond, telkens wanneer de software wordt opgestart. Bovendien toont een voettekst op het beeldscherm hoe lang de proefversie nog mag worden gebruikt. Een berichtenvak vestigt er na tien dagen voor de vervaldatum nadrukkelijk de aandacht op dat de software nog niet in licentie is gegeven. Dit berichtenvak verschijnt dan eenmaal per dag.

Als de testfase is verstreken, kunnen met de VPN-client-software alleen verbindingen met doelsystemen tot stand worden gebracht, die worden gebruikt voor de activering/licentiëring van de software. Zo kan een van de profielen van de client worden gebruikt om een internetverbinding tot stand te brengen met het oog op het verlenen van licenties.

Online-activering

Uiterlijk wanneer de testfase is verstreken, moet de software worden geactiveerd of gedeïnstalleerd. Om te activeren, selecteert u de menuoptie "Licentie-info en activering" in het monitormenu "Help".

U kunt hier aflezen om welke softwareversie het gaat en zien dat de proefversie is verlopen en dat de software nog niet is geactiveerd of gelicentieerd.

Klik op de licentievoorwaarden om de bijbehorende contracttekst weer te geven. Door de software te activeren of in licentie te nemen, gaat u akkoord met de licentievoorwaarden.

Om de software te activeren, klikt u op de knop "Activering". In het volgende venster kunt u kiezen tussen een online- en een offlineversie.

In de offlineversie moet een bestand dat wordt gegenereerd na het invoeren van de licentiesleutel en het serienummer, naar de activeringsserver worden gezonden. Een activeringssleutel zal dan op de website worden weergegeven. Bij de onlineversie worden de licentiegegevens onmiddellijk na binnenkomst via een wizard aan de activeringsserver doorgegeven en wordt de software dus zonder vertraging geactiveerd.

Na de keuze van het activeringstype worden de licentiegegevens in de daarvoor bestemde velden ingevoerd. Klik daarna op "Volgende".

Offline-activering

De offline-uitvoering wordt in twee stappen uitgevoerd. De eerste stap is het verzenden van een bestand naar de activeringsserver, die wordt gegenereerd na het invoeren van de licentiesleutel en het serienummer. Vervolgens wordt op de website een activeringssleutel weergegeven, die moet worden genoteerd. In de tweede stap wordt deze ingevoerd in het licentievenster van het monitormenu. Dit kan ook op een later tijdstip worden gedaan.

De offline-uitvoering wordt gestart via het monitormenu "Help/Licentie-info en activering" en wordt geselecteerd in het eerste venster van de activerings-wizard. Klik op "Volgende". In het tweede venster van de activeringswizard worden de twee stappen van offline activering uitgelegd.

De eerste stap, het aanmaken van het activeringsbestand, wordt automatisch geselecteerd. Klik op de knop "Volgende" en voer in het volgende venster de licentiegegevens in. Klik op "Volgende".

Voer nu de naam en het pad voor het activeringsbestand in (bijv. op het bureaublad). Standaard worden de installatiedirectory van de software en de naam ActiData.txt (met serienummer) gebruikt.

Nu wordt het activeringsbestand gemaakt dat moet worden overgedragen aan de activeringsserver.

De gegevensoverdracht van het activeringsbestand naar de activeringsserver kan op twee manieren gebeuren. Voor de eerste optie, opent u het activeringsbestand in de editor. Kopieer en plak de inhoud van het bestand in het op de webpagina geopende venster "Inhoud activeringsbestand". U kunt ook op de knop "Bladeren" klikken en het activeringsbestand selecteren. Klik dan op "Verzenden".

De activeringscode wordt dan gegenereerd en op de website weergegeven. Noteer de activeringscode en zet de activering voort onder de menuoptie "Help/Licentie-info en -activering" door de tweede stap van de activering in de offlineversie uit te voeren.

Als de activeringsserver vaststelt dat u recht hebt op een nieuwere softwarelicentie en de licentiesleutel overeenkomt met de geïnstalleerde software, wordt de nieuwe licentiesleutel automatisch bij de activering weergegeven. Wanneer u de nieuwe functies wilt activeren, noteer dan de nieuwe licentiesleutel, voltooi de activering en gebruik vervolgens de nieuwe licentiesleutel.

De tweede stap van de offlinevariant wordt geactiveerd via het monitormenu "Help/Licentie-info en -activering". Nadat de offlinevariant is gekozen, selecteert u de tweede stap.

Dan wordt een venster van de activeringswizard voor u geopend om de activeringscode in te voeren. Zodra u deze hebt ingevoerd, kunt u op "Volgende" klikken.

Als u tijdens offline-activering een nieuwe licentiesleutel van de activeringsserver hebt ontvangen (zie hierboven voor de weergave van de activeringscode), dan voert u deze licentiesleutel voor een licentie-update ook in.

Klik op "Volgende". De licentiegegevens worden gecontroleerd en gekopieerd.

Nadat de activering is voltooid, kunt u in het venster voor de licentiegegevens aflezen dat de gebruikte software een correct geactiveerde, volledige versie is.