Safety Journey

Machines leveren prestaties, mensen maken het verschil. Wanneer die twee samenwerken, is veiligheid essentieel. Het implementeren van een safety plan zorgt ervoor dat risico’s beheersbaar blijven en dat industriële toepassingen veilig, betrouwbaar en conform kunnen functioneren.
safety

Safety Journey

Safety is een breed en veelzijdig domein. Om u hierin overzicht en houvast te bieden, hebben we de Safety Journey ontwikkeld: een gestructureerd maar flexibel leertraject dat u wegwijs maakt in de belangrijkste aspecten van functionele veiligheid, relevante normen en hun praktische toepassing.

Elke organisatie is uniek — daarom past deze journey zich aan uw noden aan:

  • Of u start waar u wil, met het onderwerp dat voor u het meest relevant is
  • Of u volgt het volledige traject voor een totaaloverzicht
  • Of u nu kiest voor één of meerdere onderwerpen, elk biedt waardevolle inzichten

Uw expertise verdiepen, nieuwe oplossingen verkennen of essentiële kennis opfrissen? De Safety Journey biedt inzichten die ertoe doen. De onderwerpen zijn beschikbaar als webinars of seminaries. U kunt live deelnemen of de webinar-replays bekijken wanneer het u past.

Safety meets Security

1. Webinar: Safety meets Security 1h overview

  • De actuele stand van zaken rond de Machineverordening en de belangrijkste gerelateerde normen.
  • Functionele veiligheidsnormen: waar staan we vandaag?
  • Het integreren van OT‑cybersecurity in veiligheidsrisicoanalyses.
  • Praktische stappen om te voldoen aan safety‑ en security‑eisen.
Functional safety and the new Machinery Regulation

2. Webinar: Functional safety and the new Machinery Regulation 1h overview

  • Inzicht krijgen in hoe de nieuwe Machineverordening werkt.
  • Ontdek wat u moet voorbereiden.
  • Inzicht verwerven in de nieuwe safety-eisen en cybersecurityverplichtingen.
Risk Assessment

3. Webinar: Risk assessment - an essential part 1h overview

  • Inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn voor een correcte en volledige risicoanalyse.
  • Kennismaken met de updates in EN ISO 12100.
  • Zien hoe deze wijzigingen aansluiten bij de nieuwe Machineverordening.
  • Ontdek waarom deze updates belangrijk zijn en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.
Designing and calculating a safety function

4. Webinar: Designing and calculating a safety function 1h overview

Tijdens dit webinar zal u:

  • Begrijpen hoe u het vereiste Performance Level (PLr) bepaalt.
  • Inzicht krijgen in het opbouwen van een volledige veiligheidsketen.
  • Subsystemen toewijzen en hun individuele PL bepalen.
  • Het totale PL berekenen en uw veiligheidsketen evalueren.
Opleiding Machine Safety & Cybersecurity: de nieuwe realiteit

5. Seminarie: Machine Safety & Cybersecurity: de nieuwe realiteit 1day deep dive

De nieuwe Machineverordening (EU) 2023/1230 zet de industrie volop in beweging. Slimmere en verbonden machines bieden kansen, maar stellen ook hogere eisen op het vlak van veiligheid en cybersecurity.

Futureproof machineveiligheid & cybersecurity in één dag
Ontdek hoe u veiligheid en cybersecurity toekomstbestendig integreert in uw machines en installaties. In deze praktijkgerichte opleiding krijgt u inzicht in de impact van nieuwe regelgeving én leert u hoe u hier concreet mee aan de slag gaat.

New in ISO 13849-1:2023

6. Webinar: New in ISO 13849-1:2023 1h overview

Tijdens dit webinar krijgt u:

  • Een overzicht van de belangrijkste updates in ISO 13849‑1:2023.
  • Inzicht in de rol van parameter P in de risicografiek.
  • Duidelijkheid rond de nieuwe documentatievereisten voor SRS‑ en software‑specificaties.
  • Verduidelijking van de geüpdatete definities met betrekking tot DC.
  • Een overzicht van de nieuwe verwachtingen voor een correcte EMC‑evaluatie.
Machineverordening en safety (EN13849)

7. Seminarie: Machineverordening en safety (EN13849) - €375 p.p. 1day deep dive

Deze opleiding (NL) biedt een diepgaand en praktijkgericht overzicht van de nieuwe Machineverordening en de correcte toepassing van EN ISO 13849‑1 binnen moderne machines en installaties.

U leert hoe u risico’s systematisch identificeert en beoordeelt, het vereiste Performance Level bepaalt en veiligheidsfuncties ontwerpt, valideert en documenteert volgens de geldende normen.

Daarnaast krijgt u inzicht in CE‑conformiteit, significante wijzigingen en de impact van de nieuwe regelgeving op ontwerp, aanpassing en ingebruikname van machines. Zo bent u in staat om functionele veiligheid correct en onderbouwd toe te passen in elke fase van de machinelevenscyclus.

Deze opleiding kan op maat worden georganiseerd voor uw bedrijf.

SISTEMA user course

8. Seminarie: SISTEMA gebruikerscursus - €375 p.p. 1day deep dive

Deze praktijkgerichte opleiding (ENG) leert u efficiënt werken met de SISTEMA‑software voor het evalueren van veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849. U krijgt inzicht in hoe u veiligheidsfuncties correct modelleert, parameters zoals PL, MTTFd, DC en CCF invoert en de resultaten interpreteert.

Aan de hand van concrete voorbeeldprojecten ontdekt u hoe architectuurkeuzes en veiligheidskenmerken het vereiste Performance Level beïnvloeden. Daarnaast leert u werken met bibliotheken en het inzetten van SISTEMA in een multi‑useromgeving.

Na afloop beschikt u over de nodige kennis om veiligheidsfuncties gestructureerd te analyseren en SISTEMA doeltreffend toe te passen in uw eigen projecten.

Functionele veiligheid volgens IEC 61511

9. Functionele veiligheid volgens IEC 61511 - €375 p.p. 1day deep dive

Deze sessie (ENG) behandelt de kernprincipes van functionele veiligheid in de procesindustrie volgens IEC 61511.

De focus ligt op het beheersen van risico’s met procesgebaseerde veiligheidsfuncties (PCE), over de volledige veiligheidslevenscyclus heen.

U krijgt inzicht in risicoanalyse, architecturen, selectie van veldapparatuur, veiligheidsgerelateerde software en het aantonen van veiligheidsintegriteit.

Zo wordt duidelijk hoe IEC 61511 helpt om processen veilig te ontwerpen, te beheren en te onderhouden binnen complexe industriële omgevingen.

Uw Safety expert

Björge Joacim
Björge Joacim
TÜV Cert Safety Technician
+32 (0)2 723 98 11