Automatisering
Benieuwd wat PLCnext Technology nu precies zo innovatief maakt? Duik onder de motorkap en ontdek alles over het ecosysteem dat PLCnext doet uitblinken.
PLCnext ecosysteem
PLCnext Technology is een open ecosysteem waarin hardware, software, engineeringtools en community samenkomen. Dankzij de modulaire opbouw kunnen toepassingen flexibel worden uitgebreid en aangepast, zonder vast te zitten aan een gesloten platform.
Voor wie de technologie achter PLCnext helemaal wil ontleden, is er een interactieve versie van het ecosysteem met extra uitleg over elk element beschikbaar in ons PLCnext Info Center.
Open Source (Linux based)
Het Linux-besturingssysteem voor PLCnext beschikt over de volgende componenten en services:
- Firewall (kan worden geconfigureerd via het Web-based Management)
- OpenVPN
- IPsec strongSwan
- SSH/SFTP
- NTP (Network Time Protocol)
- DNS
Wat betekent dit voor u?
Programmeer in de taal die u verkiest
Met PLCnext Engineer programmeert u in Structured Text (ST), Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD) en Sequential Function Chart (SFC). Bij grafische programmeertalen kiest u tussen netwerkgerichte of vrije grafische programmering. Programmeertalen kunnen flexibel worden gecombineerd binnen één programma. Daarnaast ondersteunt het platform ook C#, C++, Python en Java — ideaal voor IoT‑ en IIoT‑toepassingen.
Profiteer van functionele veiligheid
PLCnext Engineer is ontwikkeld en gecertificeerd volgens IEC 61508. Dankzij gebruikersauthenticatie werkt u met standaard editors waarin functieblok‑ en ladderdiagrammen kunnen worden gecombineerd als limited variability language (LVL). De veilige semantische code‑analyse op de achtergrond ondersteunt u bij het correct scheiden en positioneren van veiligheids‑ en niet‑veiligheidsgerelateerde signalen en blokken.
Visualiseer uw projecten
PLCnext Engineer is geoptimaliseerd voor het creëren van moderne visualisatieoplossingen. U importeert eenvoudig bedieningsconcepten uit andere editors om snel te starten. De visualisatietechnologie is gebaseerd op open standaarden zoals HTML5 en JavaScript, zonder dat u webkennis nodig heeft. De software bevat talrijke symbolen en sjablonen en is flexibel uitbreidbaar. Bovendien beschikt elke PLCnext‑controller over een embedded OPC UA‑server, die toegang biedt tot programma’s, structuren en variabelen binnen PLCnext Technology.
PLCnext Engineer
PLCnext Engineer is op maat gemaakt voor gebruikers die willen programmeren volgens IEC 61131. Dit softwareplatform combineert alle basisfuncties die nodig zijn voor:
- configuratie
- programmering
- visualisatie
- diagnose
Met behulp van functieblokken kunnen extra functies en interfaces eenvoudig in de software worden opgenomen. PLCnext Engineer software is bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zijn aantrekkelijk design, objectgeoriënteerde programmering en geoptimaliseerde gebruikersinterfaces.
Opleidingsaanbod Automatisering
Binnen deze categorie bieden wij onderstaande opleidingen aan:
PLCnext Engineer Basic - vanaf €375 p.p.
PLCnext Technology combineert openheid, Linux‑technologie en industriële automatisering in één platform. Tijdens deze opleiding ontdekt u de programmeeromgeving en hoe u verschillende technologieën samenbrengt.
PLCnext Engineer Advanced - vanaf €375 p.p.
Verdiep u in PLCnext Engineer, de programmeeromgeving van Phoenix Contact voor het open, Linux‑gebaseerde automatiseringsplatform PLCnext Technology.
Deze opleiding laat u kennismaken met de architectuur, werkomgeving en mogelijkheden van dit flexibele platform en gaat verder dan klassieke PLC‑programmering. Dankzij een combinatie van basiskennis en zelfgekozen thematopics krijgt u een diepgaander inzicht in hoe u PLCnext Technology praktisch inzet binnen moderne automatiseringsprojecten.
PLCnext Technology Webinars
Ontdek PLCnext Technology, waar u ook bent, via onze gratis webinars (ENG).