M23-5ES198A8023
-
Kabelconnector
1628825
M23, Kabelconnector, toepassing: vermogen, serie: M23 PRO, recht, kort, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 12 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Betrouwbaar onder de zwaarste omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Eenvoudige, voordelige kabelconfectie: uniforme afscherming van M17 tot M40