de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden
Producttype
Kabelset
Artikelnummer
1246362
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
AF8AAA
Productcode
AF8AAA
GTIN
4063151346867
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22.551 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22.550 g
Douanetariefnummer
85444290
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27061801
ECLASS-13.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.