SACB-C-H180-8/ 8-15,0PUR SCO
-
Aansluitkap
1224395
Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aantal steekplaatsen: 8, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 15 m, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Producttype | Aansluitkap |
| toepassing | Sensor-/actorbox |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| nominale spanning UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| nominale stroom totaal | 10 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| lengte | 34 mm |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
| kabellengte | 15 m |
| PUR/PVC zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 107,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 11 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 18 |
| aderdoorsnede | 8x 0,34 mm² (signaalader) |
| 3x 0,75 mm² (powerkabel) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,1 mm (signaalader) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
| kabelbuitendiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars |
| wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 53 Ω/km (signaalader) |
| ≤ 26 Ω/km (powerkabel) | |
| isolatieweerstand | ≥ 5 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 64 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 85 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
| vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
| oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1224395 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF3CCG |
| Productcode | AF3CCG |
| GTIN | 4063151315047 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.800 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.800 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503344
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem