UL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | - 16 | ||
Wanddoorvoer, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 15 A, PA, grijs, polarisatie: Polarisatieprofiel, 1,5 mm2
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | - 16 | - 16 | |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | - 16 | ||