SAC-5P-M12MS/100-920/M12FS VA
-
Bussysteemkabel
1220036
Bussysteemkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 100 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | CANopen®/DeviceNet™ |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| kabellengte | 100 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] |
| Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG signaalleiding | 24 |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
| 2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
| 1x 0,34 mm² (extra litze) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
| PE (voedingsspanning) | |
| afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 80 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
| ≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
| Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
| schermdemping | ≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz) | |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens IEC 60754-1 | |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| -20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
| -20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Artikelnummer | 1220036 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CKD |
| Productcode | AF1CKD |
| GTIN | 4063151341084 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.680 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.680 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem