SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH NC
-
Sensor-/actorkabel
1215995
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m, klantspecifieke uitvoering
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 10 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 43 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 5x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 5,25 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
| compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 80 % |
| max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | 70 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V (bij 20 °C) |
| Testspanning ader/ader | 3000 V (bij 20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm (tot +60 °C) |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| zeewaterbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| slijtvast | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| oppervlak adhesiearm | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Artikelnummer | 1215995 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CKA |
| Productcode | AF1CKA |
| GTIN | 4063151297077 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 434 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 434 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem