PSPT 2,5/ 4-ST BK/GY TP:+EN- - Printconnectoren
1207115

doorsnede 2,5 mm2
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, kleur: zwart, aantal potentialen: 4, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bedrukte versie, kleur van de veeropener: oranje

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Variabel polariseerbaar voor hoge beveiliging tegen foutief insteken
Snel en eenvoudig gecodeerd bij de eerste verbinding van connector en basiselement
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting