SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRS PE SH
-
Powerkabel
1199765
Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: S, kabellengte: 1 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V
Productdetails
| toepassing | Energievoorziening |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | S |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| nominale spanning UN | 690 V AC |
| nominale stroom IN | 12 A |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| Type polarisatie | S (Power) |
| kabellengte | 1 m |
| PUR halogeenvrij oranje afgeschermd [PUR] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij oranje afgeschermd [PUR] |
| aderopbouw voedingsspanning | 78x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 16 |
| aderdoorsnede | 4x 1,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ≤ 2,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 9,70 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel |
| wanddikte isolatie | 0,40 mm |
| wanddikte buitenmantel | 1,20 mm |
| compleet getwist | 4 aders optimaal getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 13,3 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 1000 V AC |
| Testspanning | 4260 V AC (5 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 49 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 73 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±25 °/m |
| Halogeenvrij | volgens VDE 0282-13 bijlage C |
| vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
| volgens UL 1581 VW1 | |
| volgens CSA C 22.2 nr. 210-05 FT1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| volgens DIN EN 50363-10-2 | |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| adhesie-arm | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (zonder voorbelasting, als aanvullende test volgens IEC 60529) |
| IP67 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
| Artikelnummer | 1199765 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CCP |
| Productcode | AF1CCP |
| GTIN | 4063151262334 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 180,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 180 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangstul van slang naar kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Gereedschap 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Stripgereedschap 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem