SAC-3P- 1,0-PUR/M12FRS PE
-
Powerkabel
1176857
Powerkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwart, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: S, kabellengte: 1 m, voor wisselstroom tot 16 A/250 V
Productdetails
| Producttype | Power-kabel |
| toepassing | Energievoorziening |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | S |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 690 V AC |
| nominale stroom IN | 16 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| Type polarisatie | S (Power) |
| kabellengte | 1 m |
| PUR, zwart [PUR] | |
| Kabelgewicht | 66 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, zwart [PUR] |
| aderopbouw voedingsspanning | 44x 0,20 mm |
| AWG voedingsspanning | 16 |
| aderdoorsnede | 3x 1,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,25 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 14,1 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning | 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 31 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 62 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 500000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581 FT2 | |
| volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 100 °C |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig volgens VDE 0282 deel 10 |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| zeewaterbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 (zonder voorbelasting, als aanvullende test volgens IEC 60529) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
| Artikelnummer | 1176857 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CCP |
| Productcode | AF1CCP |
| GTIN | 4063151209414 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 98,87 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,869 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem