RBO 12-DHR-HC
-
Boutaansluitklem
1110386
Boutaansluitklem, nominale spanning: 1800 V, nominale stroom: 353 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 185 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, Flensmontage, kleur: grijs
Productdetails
| Algemeen | voor spoorwegtoepassingen |
| Producttype | boutaansluitklem |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| aantal polen | 1 |
| Rastermaat | 49 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 11,21 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 185 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Opmerking | aansluitbout |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN EN 50124-1:2017-12 |
| Aderdoorsnede soepel | 95 mm² ... 185 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 4/0 ... 400 (omgezet naar IEC) |
| nominale aderdoorsnede | 185 mm² |
| Nominale stroom | 353 A (bij aderdoorsnede van 185 mm²) |
| belastingsstroom maximaal | 450 A |
| nominale spanning | 1800 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede soepel | 95 mm² ... 185 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 4/0 ... 400 (omgezet naar IEC) |
| nominale aderdoorsnede | 185 mm² |
| Nominale stroom | 353 A (bij aderdoorsnede van 185 mm²) |
| belastingsstroom maximaal | 450 A |
| nominale spanning | 1000 V |
| Aansluiting kabelschoen volgens klantspecificatie | |
| aansluiting overeenkomstig norm | volgens klantspecificatie |
| doorsnede | 95 mm² ... 185 mm² |
| extra tekst | Klantspecifieke dubbelgats kabelschoen, gatdoorsnede 13,2 mm, gatafstand 30 mm |
| doorsnedebereik AWG | 4/0 ... 400 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 13,2 mm |
| Breedte | 39 mm |
| boutlengte | 36 mm |
| boutdiameter | 12 mm |
| schroefdraad | M12 |
| Aanhaalmoment | 40 ... 44 Nm |
| Breedte | 49 mm |
| Hoogte | 235,1 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 82 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 89,5 mm |
| boorgatafstand | 108,5 mm |
| printgatdiameter | 21,3 mm |
| Rastermaat | 49 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 150 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 185 mm² | 22,2 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Technische gegevens | |
| boorgatafstand | 108,5 mm |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 185 mm² /16,8 kg |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN EN 50124-1:2017-12 |
| IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Flensmontage |
| Artikelnummer | 1110386 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | BE4412 |
| Productcode | BE4412 |
| GTIN | 4063151024963 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 449,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 435 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
RBO 12-DHR-VS 2 - Verbindingsrail 1130747
-
RBO 12-DHR-VS 3 - Verbindingsrail 1130749
-
SC-RBO 12-DHR - Afdekking 1153172
-
W-3L-RBO 12-DHR - Schotelveer 1153170
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
PML-W101 (25X25) - Waarschuwingsschildje 0830433
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem