PSR-M-TBUS1-SC - Uitbreidingsmodule
1105095

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Betrouwbare uitbreidingsmodule voor de lokale busverlenging,1 functiekanaal, TBUS-interface, tot SIL 3, cat. 4/PL e, steekbare schroefklem, TBUS-verbinding is inbegrepen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm