PSR-M-EM5-TTL2-PI - Uitbreidingsmodule
1105015

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

betrouwbaar uitbreidingsmoduul voor de bewaking van stilstand, toerental, draairichting, bewaking van 2 assen, NPN/PNP-naderingsschakelaar, 2xTTL-encoder, met spanningsbewaking, Cat. 4/PL e, SIL 3, steekbare Push-in-klem, TBUS-verbinding is inbegrepen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20