PSR-M-EM2-TTL1-SC - Uitbreidingsmodule
1104989

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Betrouwbare uitbreidingsmodule voor de bewaking van stilstand, toerental, draairichting, bewaking van 2 assen, NPN/PNP-naderingsschakelaar, 1x TTL-encoder met spanningsbewaking (5 V), TBUS-interface, tot SIL 3, cat. 4/PL e, steekbare schroefklem, TBUS-verbinding is inbegrepen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20