SAC-3P-M 8MS/ 7,5-PUR/4P-M 8FS
-
Sensor-/actorkabel
1103431
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, op Busconnector recht M8, kabellengte: 7,5 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M8 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| kabellengte | 7,5 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 3x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 3,60 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| slaglengte compleet getwist | 40 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 18 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 36 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
| goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen | |
| zeewaterbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1103431 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1BBA |
| Productcode | AF1BBA |
| GTIN | 4055626966298 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 178,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 178,9 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem