GMSTBO 2,5HV/3-GR-7,25THRPA1,3
-
Printplaat-basiselementen
1101979
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: GMSTBO 2,5 HV, rastermaat: 7,25 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Gedeeltelijk gemonteerde versie met zijdelingse pinuitgang rechts
Productdetails
| Producttype | Basiselement voor printplaat |
| Productfamilie | GMSTBO 2,5 HV |
| bouwvorm | standaard |
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 7,25 mm |
| Aantal Aansluitingen | 3 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 2 |
| Type bevestiging | zonder |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 16 A |
| nominale spanning UN | 400 V |
| Contactweerstand | 1,3 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 400 V |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV |
| nominale spanning (III/2) | 630 V |
| teststootspanning (III/2) | 6 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 630 V |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| montagetechniek | THR solderen |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Verwerkingsvoorschriften | |
| proces | reflow-/golfsolderen |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| reflow-soldeercycli | 3 |
| Materiaal - contakt | |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Isolatiemateriaal | LCP |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| CTI volgens IEC 60112 | 175 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Algemeen | gedeeltelijk bezette variant (pin 1 en pin 3) |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 7,25 mm |
| Breedte [b] | 19,95 mm |
| Hoogte [h] | 23,37 mm |
| Lengte [l] | 15,65 mm |
| Bouwhoogte | 21,27 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 2,1 mm |
| Stiftafmetingen | 1 x 1 mm |
| Printplaatontwerp | |
| stiftafstand | 7,25 mm |
| printgatdiameter | 1,5 mm |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| contacthouder in gebruik | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
| steek- en trekkrachten | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 25 |
| steekkracht per pool ca. | 5 N |
| trekkracht per pool ca. | 3,5 N |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 3 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 400 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
| isolatieweerstand R1 | 1,3 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 1,5 mΩ |
| steekcycli | 25 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 3,31 kV |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1101979 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHADB |
| Productcode | ACHADB |
| GTIN | 4055626960999 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,75 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,75 g |
| Douanetariefnummer | 85366930 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt voor reflowprocessen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem