MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU
-
Printplaat-basiselementen
1077611
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, rastermaat: 5 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
varianten voor het golf- en THR-soldeerproces verkrijgbaar
hoge mechanische bestendigheid en bescherming tegen corrosie
duurzame overgangsweerstanden voor continue toepassing
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit