MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Printplaat-basiselementen
1077603

doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L Au, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
varianten voor het golf- en THR-soldeerproces verkrijgbaar
hoge mechanische bestendigheid en bescherming tegen corrosie
duurzame overgangsweerstanden voor continue toepassing
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit