PTFIX 4/6X1,5-G BU - Verdelerblok
1047479

Verdelerblok, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: blauw

Productdetails