doorsnede 2,5 mm2
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: blauwgrijs, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Vaste polarisatie: 2, 3, 4, artikel met pinuitgang aan de zijkant rechts