由于光伏系统中的高频开关操作,通常会在通信电缆中产生干扰。这意味着无法始终确保执行对光伏系统的无干扰监测。2.4 GHz频段的无线通信不受电磁干扰,因此非常适合用于光伏系统。使用新的无线模块,可以通过安全、无干扰的无线连接轻松灵活地替换串行RS-485电缆。
RAD-EE-2400-RS485
-
无线模块
1081818
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 应用 | RS-485 |
| 操作模式 | 串行数据 (通过PSI-CONF软件进行激活和组态) |
| MTTF | 1064 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 492 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 196 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.152 W |
| 瞬态过电压保护 | 是 |
| 系统限制 | |
| 品名 | 无线模块 |
| 支持的设备数目 | ≤ 250 (通过PSI-CONF软件寻址) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 最大电流耗量 | ≤ 48 mA (24 V DC,25 °C) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 无线 | |
| 范围 | ≤ 500 m (范围可能显著高于或低于给定范围,它受到环境、天线技术以及所使用的产品的影响) |
| 串行: RS-485 | |
| 数据速率 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m |
| 终端电阻 | 390 Ω (可用DIP开关进行控制) |
| 150 Ω (可用DIP开关进行控制) | |
| 390 Ω (可用DIP开关进行控制) | |
| 串行: 组态接口 | |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 无线 | |
| 接口说明 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双向 |
| 频率 | 2400 MHz |
| 频率范围 | 2.4002 GHz ... 2.4785 GHz |
| 通道距离 | 1.3 MHz |
| 通道组数 | 8 |
| 每组通道数 | 55 |
| 最小传输功率 | 0 dBm |
| 最大传输功率 | ≤ 18 dBm (可通过软件进行设置) |
| 数据率 | 16 kbps (可设置) |
| 125 kbps (默认设置,可调) | |
| 250 kbps (可设置) | |
| 最小接收灵敏度 | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 功能 | |
| 无线许可 | 欧洲,美国,加拿大,e-shop中的更多国家 |
| Wireless | |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 无线标准 | Trusted Wireless |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| LED黄色(接收质量,LINK) | |
| 绿色 LED (接收数据, RX) | |
| 绿色 LED (传输数据, TX) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % |
| 冲击 | 16g,11 ms |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 澳大利亚无线认证,RCM | |
| 证书 | - |
| 巴西无线认证,ANATEL | |
| 证书 | 06279-19-06497 |
| 印度无线认证,WPC | |
| 证书 | NER-ETA/314 |
| 墨西哥无线认证,IFT | |
| 证书 | RCPPHRA20-0068 |
| 韩国的KC认证 | |
| 证书 | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55016-2-3 A级工业应用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准标识 | RED标准2014/53/EU |
| 标准/规格 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 1081818 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | DN2614 |
| 产品关键代码 | DN2614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| 单件重量(含包装) | 138.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 110 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
适配产品
-
RAD-CABLE-USB - 编程电缆 2903447
-
SCC 10-NS35 - 屏蔽端子 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 接口转换器 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PV串监测模块 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV串监测模块 2903242
-
ANT-OMNI-2459-04 - 天线 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - 天线 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 电涌保护器 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
可采用点对点、星形或网状连接方式,灵活地将无线模块联网
全方位的共存机制,可实现多个光伏阵列的并行运行
采用Trusted Wireless技术,即使距离极长也能实现可靠、无干扰的通信
简单易用的软件向导,直观的调试启动
无需许可 2.4 GHz 带
经济型产品