WML 8 (51X13)R YE - Wire-Wrap标签
1488730

Wire-Wrap标签, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 4 ... 8.1 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 8.1 mm, 标签数: 1500, 文本框高度: 12.7 mm, 文本框宽度: 50.8 mm

产品详情









适配产品



优势

适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
操作简单快速
适用于圆柱体和单根线缆