WML 14 (38X19)R YE
   - 
  Wire-Wrap标签
    
      0830675
      
      
    
  
      产品详情
| 产品类型 | 导线标记 | 
| 标识 | |
| 标签数 | 1000 | 
| 每排单独标记数 | 2 | 
| 标识技术 | Thermotransfer | 
| 宽度 | 38.1 mm | 
| 高度 | 63.5 mm | 
| 深度 | 0.1 mm | 
| 膜片强度 | 80 µm | 
| 黏胶强度 | 21 µm | 
| 粘性 | 压克力 | 
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) | 
| 标识材料 | PVC | 
| 材质 | 不含硅酮 | 
| 电缆外径 | ≤ 14.20 mm | 
| 6.1 mm ... 14.2 mm | 
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) | 
| 要求 | ≥ 5 N | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 步骤 | 人工辐照。 | 
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) | 
| 测试持续时间 | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 | 
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0]  | 
              
              已通过测试 | 
| n-已烷 [CAS编号110-54-3]  | 
              
              已通过测试 | 
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]  | 
              
              已通过测试 | 
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]  | 
              
              已通过测试 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              已通过测试 | 
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1]  | 
              
              已通过测试 | 
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) | 
| 测试持续时间 | 168 h | 
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]  | 
              
              已通过测试 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              已通过测试 | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              已通过测试 | 
| IRM 901 | 已通过测试 | 
| IRM 902 | 已通过测试 | 
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 气候等级 | AHT 1,0 S | 
| 周期数 | 2 | 
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C | 
| 环境温度(组装) | > 0 °C | 
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C | 
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) | 
| 储存寿命 | 2 年 | 
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| 安装类型 | 背胶固定 | 
| 订货号 | 0830675 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | BG2211 | 
| 产品关键代码 | BG2211 | 
| GTIN | 4046356718509 | 
| 单件重量(含包装) | 701.205 g | 
| 单件重量(不含包装) | 701.2 g | 
| 原产地 | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
- 
    
      
THERMOMARK E.300 CN - 热转印打印机 1287020
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
 - 
    
      
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
 - 
    
      
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
 - 
    
      
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
 
优势
适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
        配备粘贴系统,标签定位牢固
        标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
        环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
        操作简单快速
        适用于圆柱体和单根线缆