提供输出电流为5到40 A的24 V DC UPS解决方案,以便客户根据实际情况组合不同的电源、UPS和储能模块。
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
-
不间断电源
2320225
采用IQ技术的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22136091TABV
认证ID: 41516/B0 BVEAC
认证ID: RU-DE.B.00184/20UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: FILE E 123528ABS
认证ID: 22-2244289-PDADNV
认证ID: TAA0000265额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
KC
认证ID: R-R-PCK-2320225IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
电池快充
扩展信号输出和参数化
标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载