UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 电池模块
1396415

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh。 适用于环境温度(充电)为0°C ... 60°C且最大充电电流为5 A的QUINT UPS。如果需要在低于0°C的环境下充电,请注意允许的UPS V/C等级。需要2 x 1446073作为备用电池。。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









适配产品