UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块
1348516

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









优势

最大缓冲时间
包括2个12 V电池块和1个电子监视单元
铅AGM(吸附式玻璃纤维棉)技术