UCT-EM (12X3,3) YE - 卡接标识
1057107

卡接标识, 标签纸, 黄色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 30, 文本框高度: 3.3 mm, 文本框宽度: 12 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-EM ... UniCard系列标识适用于大部分制造商生产的设备和开关
标识以统一卡片形式供货,可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识