URTK/SP - 分断测试端子
0311126

分断测试端子, 带滑块, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

已永久集成了4 mm直径的防触摸测试插座
可以在端子的两侧安装固定的和可切换的桥接件