S-URTK/SP - 开关锁
S-URTK/SP
-
开关锁
0311155
开关锁, 宽度: 8.2 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 白色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
开关锁
尺寸
宽度
8.2 mm
高度
12 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0311155
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918001346
单件重量(含包装)
0.46 g
单件重量(不含包装)
0.422 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.009千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助