APH-ME
-
保护盖罩支架
3034374
保护盖罩支架,适合安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,用于固定AP-ME保护盖罩,包括安装螺钉和塑料滚花螺母,作为选项可以密封
产品详情
产品类型 | 保护盖罩支架 |
尺寸图 |
|
宽度 | 8.2 mm |
高度 | 138 mm |
深度 | 91.8 mm |
NS 35/7,5深度 | 92.5 mm |
长度 | 138 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3034374 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BE61ZX |
产品关键代码 | BE61ZX |
目录页面 | 页码629 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356316767 |
单件重量(含包装) | 28.17 g |
单件重量(不含包装) | 27.28 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
AP-ME METER - 保护盖罩 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007235
-
AP-SN - 螺母 3241130
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
AH-ME 145X150X80 - 盖板 3240266
-
AH-ME 115X150X80 - 盖板 3240267
-
AP-ME CM - 保护盖罩 3034345
优势
为插入式桥接件FBS ... -8提供一个置放设备,可封闭
APH‑ME终端紧固件与AP‑ME盖罩一同配套使用