汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 1; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T1 / T2; 设备: 直流电消防开关; 进线口类型: 电缆密封
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS
- 汇流箱(SCB)
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS
- 汇流箱(SCB)
1137053
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
- 汇流箱(SCB)
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
- 汇流箱(SCB)
1047767
汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 2; 支持的MPP追踪器数量: 2; 电涌保护: T1 / T2; 设备: 直流电消防开关; 进线口类型: SUNCLIX; 供货范围: DC连接器用于连接SCB
为您的太阳能项目提供多种电涌保护解决方案
无论您是安装和运行屋顶光伏系统还是大型太阳能发电站,菲尼克斯电气都能提供合适的电涌保护解决方案。您可以了解到所有具体挑战以及我们能有效保护您系统的创新产品。了解您的个性化应用需求,以及菲尼克斯电气为电涌保护所做的努力:
优势
- 所有套件均配有防尘防水的壳体(IP65防护等级)
- 使用预制汇流箱,快速安装和调试
- 汇流箱配备多种接口,简化保护电位导线的连接操作
- 快速创建定制化解决方案
- 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现光伏组串的免维护连接
- 所有采用SUNCLIX连接技术的光伏套件均标配有所需连接器
- 开关设备和控制设备组件符合DIN EN 61439标准
新产品
光伏系统汇流箱
发生火灾时可安全断开
消防机构和保险公司正越来越多地推荐所谓的消防开关。为有效降低应急服务的风险,确保消防安全,消防开关旨在于紧急情况下自动将靠近光伏面板的光伏组串切换为空载。
主要特点
- 电动隔离开关
- 集成电涌保护器(I类/II类)
- 保护多达12个MPP追踪器
- 每个MPP追踪器至多可连接2个组串,每个组串的电流为20 A
- 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现免维护连接
- 符合DIN EN 61439标准
优势
- “自动”断开靠近光伏面板的光伏组串
- 使用预制汇流箱,快速安装和调试
- 设计紧凑,节省安装空间
- 配备多种接口,简化防雷保护电位平衡导线的连接操作
- 搭配使用光伏组串,减少安装工作量
预制汇流箱可靠保护屋顶光伏系统
光伏系统汇流箱
菲尼克斯电气的预制汇流箱解决方案可为DC逆变器提供可靠的电涌保护。
电涌能量将直接泄放到大地。我们提供统一的配套产品,用户可快速获得新型号产品。
在维护和危险情况下,确保安全性
无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
光伏连接器
要连接光伏组串,可选择配备SUNCLIX穿板式连接器或电缆接头结合直插式接线端子的汇流箱。菲尼克斯电气的SUNCLIX连接器和直插式接线端子不仅易于安装,还能实现可靠的免维护连接。