WMS-2 HF...产品系列中的3.2 ... 9.5规格卷式热缩套管专为使用THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备进行自动化处理而设计。卷式材料意味着可以实现个性化的标识长度。完成打印和安装操作后,可选择通过手动加热方式来使标识的热缩套管收缩,从而使它们固定在电缆/导线上。
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN
-
热缩管
0804496
热缩管, 盘卷, 绿色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 2.4 ... 4.8 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 2.4 ... 4.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 30000 mm
产品详情
| 应用说明 | 若使用THERMOMARK ROLL和THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机处理该材料,则必须采用外部纸架。 |
| 材料信息 | 规定的热缩套管最小导线直径是指其用作标识材料时,不保证收缩后的绝缘特性。 根据加工的材料批次,以及存储和加工条件,最大可插入的导线直径可能会减小。 |
| 产品类型 | 热缩管 |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 标识 | |
| 标签数 | 1 |
| 标识技术 | 热转印 |
| 卷长度 | 30.00 m |
| 高度 | 8.7 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 | 聚烯烃 |
| 基座材料 | 聚烯烃 |
| 收缩率 | 2:1 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 材质 | 无卤素 |
| 收缩温度 | > 90 °C |
| 电缆外径 | 2.4 mm ... 4.8 mm |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 10 °C ... 25 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 45 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
| 安装类型 | 滑插式 |
| 订货号 | 0804496 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2216 |
| 产品关键代码 | BG2216 |
| GTIN | 4055626381176 |
| 单件重量(含包装) | 322.675 g |
| 单件重量(不含包装) | 322.675 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 色带 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 色带 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - 色带 0803390
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 色带 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - 色带 1259008
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 压力辊 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 压力辊 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 压力辊 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - 压力辊 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - 压力辊 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 媒体中心 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 媒体中心 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
-
THERMOMARK W2 - 热转印打印机 5146147
优势
单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
配合使用切割器和打孔切割器,可打造从3.45 mm ... 2000 mm (0.14" ... 78.7") 的个性化长度标识,灵活性强
作为选项,可通过手动加热使热缩管收缩,从而将热缩管固定到位
收缩比为2:1,直径覆盖率高
技术成熟并广泛应用于轨道交通行业
可用于KOMAX的M1650管材的管材打印模块