您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TC MGUARD RS4000 4G ATT VPN - 路由器
1010463

安全设备,适用于Verizon AT&T (US),WAN和4G移动网络接口,SD卡插槽,10 个VPN通道,功能全面的智能防火墙,NAT/1:1 NAT路由器,可选的CIFS完整性监测,4端口管理型交换机

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

集成4端口交换机
3级IPsec传输协议,可提供最高的安全性
基于Web的管理,SNMP
可更换组态存储器
RS-232接口及COM服务器功能,适用于集成串联设备
灵活连接
最多10条平行VPN通道(如果有额外的许可证,作为选项最多可达250条)
支持x509.v3等最新的证书
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
扩展的温度范围